Manopola con foro cieco filettato (Acciaio inossidabile) BTK-sus (Codici componente - Download CAD)

Manopola con foro cieco filettato (Acciaio inossidabile) BTK-sus
  • Sconto volumi elevati
It is made of black phenolic resin, with a (stainless steel) male screw, and the surface of the knob is glossy and beautiful. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BTK-30-SUS
BTK-40-SUS
BTK-60-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

18.10 €

1 Disponibile 7 giorni M6123223

21.58 €

1 7 giorni M8134027

32.94 €

1 7 giorni M12206037

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo Pentagonale Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico