Pomello piccolo (acciaio inossidabile), SK-sus (Codici componente - Download CAD)

Pomello piccolo (acciaio inossidabile), SK-sus
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Male screw made of black nylon resin. The screw is made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-6-SUS
SK-8-A-SUS
SK-8-B-SUS
SK-10-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

3.39 €

1.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M63019

3.47 €

1 Disponibile 7 giorni M83019

3.72 €

1 7 giorni M84021

3.44 €

1.79 €

1 Stesso giorno

Stock

M104021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Lunghezza sezione di montaggio(mm) 25
Lavorazione sul lato NA Profilo poligonale, tipo A triangolo Funzione aggiuntiva NA
Lavorazione lato filettato NA Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nero (Poliammide PA6)
Trattamento superficie manopola NA Sezione di attacco, materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico