Presa ad arco (Modello con vite piatta) AGS-N (Codici componente - Download CAD)

Presa ad arco (Modello con vite piatta) AGS-N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Nylon handle that is fixed using a flat bolt from the front.
· Frosted black give a subtle and sophisticated feel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGS-110-N
AGS-200-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo D
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)

6.03 €

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

93.53621

12.67 €

6.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1795028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale impugnatura Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) (Rinforzata con fibra di vetro) Funzione aggiuntiva NA Trattamento superficie per impugnatura NA
Metodo di montaggio Attacco esterno Profilo sezione trasversale maniglia Rettangolare Tipo di bullone di montaggio Vite a testa piatta
Accessorio NA

Supporto tecnico