Dadi equilibrati sottili flangiati (Codici componente - Download CAD)

Dadi equilibrati sottili flangiati
  • Sconto volumi elevati
Stable locking function, even if the tightening axial force is reduced at an early stage. Mounting is simple and prevents mistakes. Even if it is placed in a temporarily fastened state, it will not fall due to the middle lock function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FNTLF-SUS-MS10

Codice componente
FNTLF-SUS-MS10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 10 Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica fine
Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) NA
Dettagli bloccaggio Dado a coppia prevalente

Si trova sulla pagina di Dadi equilibrati sottili flangiati, il codice articolo è il seguente: FNTLF-SUS-MS10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNTLF-SUS-MS10.

Supporto tecnico