Barre rotondo PFA in fluororesina RDO / nastri NSP-R (Codici componente)

Barre rotondo PFA in fluororesina RDO / nastri NSP-R
Cylindrical rod / ribbon extruded from a hot melt type fluororesin that can be used for welding materials and cutting materials.

[Features]
· Continuous molding of long items is possible.
· Round rod extruded from hot melt type fluororesin

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSP-R-2-[10-500/10]M
NSP-R-3-[10-500/10]M
NSP-R-14.5-[10-500/10]M
NSP-R-17-[10-500/10]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale (tecnopolimero) Colore Larghezza nastro
(mm)
NSP-R Length
(m)
1 8 giorni [Fluororesina] 350-JBianco traslucido210 ~ 500
1 8 giorni [Fluororesina] 350-JBianco traslucido310 ~ 500
1 8 giorni [Fluororesina] PFASemi-trasparente14.510 ~ 500
1 8 giorni [Fluororesina] PFASemi-trasparente1710 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

(Riferimento) Temperatura d'esercizio massima(°C) 260

Supporto tecnico