Giunto con attacco femmina Joplax serie W (per l'uso con tubi dell'acqua), in plastica antiurto (Codici componente - Download CAD)

Giunto con attacco femmina Joplax serie W (per l'uso con tubi dell'acqua), in plastica antiurto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Lightweight plastic joints for water piping. It can be easily desorbed with one-touch connection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT-2WR
TT-3WR
TT-4WR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno φmm)

7.06 €

1 5 giorni 7

6.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

7.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con portagomma Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico