Set di giunzione ad attacco rapido New Flex (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E-NF-6.5-RC-20M

Codice componente
E-NF-6.5-RC-20M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.46 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria Uso servizio taglio NA Diametro interno (φ) 6.5
Diametro esterno(Ø) 10 Proprietà Standard / Resistenza alla pressione / Resistenza al freddo / Flessibilità Materiale tubo flessibile Poliuretano
Attacco giunto Sui due lati Tono colore Arancione Tipo raccordo Giunto a innesto rapido
Raggio di curvatura ammesso a 20°C(mm) 40 Pressione di esercizio a 20°C(MPa) 0~1.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 60
Materiale raccordo: Acciaio cromato Lunghezza standard(M) 20

Si trova sulla pagina di Set di giunzione ad attacco rapido New Flex, il codice articolo è il seguente: E-NF-6.5-RC-20M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E-NF-6.5-RC-20M.

Supporto tecnico