Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola di controllo (tipo verticale), a vite (Codici componente - Download CAD)

Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola di controllo (tipo verticale), a vite
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An economical and strong malleable valve. The main parts are made from stainless steel for better abrasion resistance compared to bronze valves. Optimal for steel pipes. Resists corrosion caused by differences in contact potentials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HM10KSC-1
HM10KSC-1/2
HM10KSC-2
HM10KSC-3/4
HM10KSC-11/2
HM10KSC-11/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

42.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1B(25A)1B(25A)

40.65 €

1 12 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

151.74 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

52.79 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

95.28 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

105.23 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 10K
Materiale corpo FCMB-S35 Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite)
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.37

Supporto tecnico