Tipo AE7, valvola a sfera, filettatura G × filettatura G (Codici componente - Download CAD)

Tipo AE7, valvola a sfera, filettatura G × filettatura G
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It has an operating temperature range from -15°C to 100°C. This allows it to be used for piping in natural-refrigerant heat-pump water heaters (EcoCute).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE7-13
AE7-13M
AE7-13M-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Specifiche

13.71 €

7.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Ottone] EN CW614N Equiv.Normale

15.05 €

1 9 giorni -Normale

16.51 €

1 9 giorni -Prodotto con certificazione JWWA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Olio Valvola a sfera Alesaggio standard
Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura G Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Profilo leva Maniglia a farfalla standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico