A sfera regolabile, tipo M3, tipo R, filettatura R x filettatura R (Codici componente - Download CAD)

A sfera regolabile, tipo M3, tipo R, filettatura R x filettatura R
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Operation will be easier by adopting long handle . Space-saving piping. Handle position and direction of opening and closing can be adjusted depending on your piping needs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M3-06MLR
M3-08MLR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

13.04 €

6.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Alesaggio grande1/8B(6A)1/8B(6A)

12.25 €

1 9 giorni Alesaggio standard1/4B(8A)1/4B(8A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato di controllo, tipo di attacco Viti R Profilo leva Maniglia lunga
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico