Raccordo per tubazioni in metallo, gomito dritto, in ottone (Codici componente - Download CAD)

Raccordo per tubazioni in metallo, gomito dritto, in ottone
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR-320
SR-350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

10.07 €

1 6 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)

12.85 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Materiale EN CW617N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico