Ruote girevoli per carichi pesanti con freno a tamburo BH-TB (Codici componente - Download CAD)

Ruote girevoli per carichi pesanti con freno a tamburo BH-TB
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Featuring a unique design that securely stops the wheel with a light operation.
· A brake shoe with excellent corrosion resistance and dust-proofing performance thanks to its sealed hardware.
· The wheel is made from high load urethane Extrathane® and features abrasion resistance and high elasticity.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH-GTH-160K-TB

Codice componente
BH-GTH-160K-TB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

474.69 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Altezza di montaggio H(mm) 202 Gamma di carico(daN) 750,01~
Finecorsa Finecorsa di scorrimento freni a tamburo Carico ammesso(daN) 784 Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 105 Larghezza passo fori di montaggio(mm) 75(80) Lunghezza sede di montaggio(mm) 140
Larghezza sede di montaggio(mm) 110 Diametro ruota(Ø) 160 Larghezza cerchio(mm) 50
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico pesante Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella (Nucleo: ghisa) elasticità elevata Colore rotella Giallo
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli per carichi pesanti con freno a tamburo BH-TB, il codice articolo è il seguente: BH-GTH-160K-TB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-GTH-160K-TB.

Supporto tecnico