Giunto ad attacco rapido, AL TYPE40, attacco femmina SF (Codici componente - Download CAD)

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE40, attacco femmina SF
  • Sconto volumi elevati
This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity. Our diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can handle myriad piping and pneumatic tool operations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAL44SF
CAL44SF2
CAL44SF3
CAL46SF
CAL46SF2
CAL46SF3
CAL48SF
CAL48SF2
CAL48SF3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Liquido applicabile Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T Tubo flessibile applicabile

39.00 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5Rc1/2"-

45.74 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0Rc1/2"Rc1/2"

105.18 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5Rc1/2"-

46.31 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5Rc3/4"-

52.32 €

1 Disponibile 8 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0Rc3/4"-

105.59 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5Rc3/4"-

57.56 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5Rc1"-

70.70 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0Rc1"-

131.77 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5Rc1"-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura femmina Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80

Supporto tecnico