Supporto con flangia a forma di rombo, foro cilindrico con viti di fermo, tipo BFL (Codici componente)

Supporto con flangia a forma di rombo, foro cilindrico con viti di fermo, tipo BFL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

The lightest bearing box of the cast iron diamond-flanged unit series, with a simple structure that combines bearings with rubber seals and is suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BFL204

Codice componente
BFL204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

20.04 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto con flangia a forma di rombo Diam. albero (mm)(Ø) 20
Materiale corpo unità In ghisa Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox H(mm) 113 Trattamento superficie NA
Coefficiente di carico base Cr(KN) 12.8 Coefficiente di carico base Cor(KN) 6.6

Si trova sulla pagina di Supporto con flangia a forma di rombo, foro cilindrico con viti di fermo, tipo BFL, il codice articolo è il seguente: BFL204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BFL204.

Supporto tecnico