Ruote girevoli piccole per carichi pesanti, montaggio con inserti in metallo KW (N / KW) (Codici componente - Download CAD)

Ruote girevoli piccole per carichi pesanti, montaggio con inserti in metallo KW (N / KW)
Movement is easy because of the resin wheel and included bearing.

[Features]
· A caster designed to endure large loads despite having a small diameter.
· Can be used together with the compact caster for heavy loads with a swivel JW hardware and the compact caster for heavy loads with a swivel adjuster L-JW hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKW50
NKW75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

12.79 €

1 6 giorni 68140.01~220.00156.866368151.55030

25.27 €

1 6 giorni 106320.01~485.0039210352123727540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Resina plastica speciale
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico