Raccordo per tubi a vite in acciaio inox - Gomito a 45° (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13A-45E-1/2B
SCS13A-45E-1/4B
SCS13A-45E-1B
SCS13A-45E-2B
SCS13A-45E-3/4B
SCS13A-45E-3/8B
SCS13A-45E-11/2B
SCS13A-45E-11/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

11.19 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

9.71 €

1 8 giorni 1/4B(8A)

23.13 €

1 8 giorni 1B(25A)

55.88 €

1 8 giorni 2B(50A)

16.76 €

1 8 giorni 3/4B(20A)

9.71 €

1 8 giorni 3/8B(10A)

38.44 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

30.36 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico