Giunto filettato per tubi in acciaio inox, attacco semiconico [HPTS] (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS304-HPTS-1B
SUS304-HPTS-3/8B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza L
(mm)

11.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)4025

6.60 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)2218

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico