Acciaio inox, raccordo per tubi a vite, attacchi di riduzione [SR] (Codici componente)

Acciaio inox, raccordo per tubi a vite, attacchi di riduzione [SR]
A wide selection of JIS standard fittings and plumbing parts are available. Proven Japanese stainless steel products manufactured by MIE Techno, Screw-in tube fitting, Reducing Sockets .
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13A-SR-1/4B-1/8B
SCS13A-SR-2B-1B
SCS13A-SR-2B-11/2B
SCS13A-SR-3/4B-1/2B
SCS13A-SR-3/4B-3/8B
SCS13A-SR-11/2B-1B
SCS13A-SR-11/2B-3/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

6.38 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)

62.22 €

1 6 giorni 2B(50A)1B(25A)

62.22 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

12.54 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

12.75 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)

41.77 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)

41.77 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico