Fogli / SI / INOAC (Codici componente)

Fogli / SI / INOAC
Has excellent non-staining property since this is silicon rubber. Optimal for environments with electronic equipment.
· Material: Rubber/Grade and type: Silicon rubber /Inclusion of seal: No seal

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC20H100T-1-500-500
TG50H050T-0.5-500-500
TG50H100T-1-500-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)
Colore

128.00 €

1 6 giorni 1Trasparenza

124.53 €

1 6 giorni 0.5Grigio

109.59 €

1 6 giorni 1Grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma Grado, tipo Gomma siliconica Con o senza adesivo Senza guarnizione
Larghezza(mm) 500 Lunghezza(mm) 500

Supporto tecnico