Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con nipplo in ottone (Codici componente)

Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con nipplo in ottone
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Screws on left and right sides are rotatable joints.
The screw parts rotate independently, so piping can be done without rotating this crude item.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M154N-3
M154N-3X6
M154N-3X10
M154N-3X13
M154N-6
M154N-6X10
M154N-6X13
M154N-10
M154N-10X13
M154N-13
M154N-13X20
M154N-20
M154N-20X25
M154N-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Dimensioni

4.06 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/8B(6A)] 1/8B(3A)--3

5.91 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/4B(8A)] 1/4B(6A)[1/8B(6A)] 1/8B(3A)R3x6

5.49 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)[1/8B(6A)] 1/8B(3A)R3x10

14.46 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/8B(6A)] 1/8B(3A)R3x13

4.09 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/4B(8A)] 1/4B(6A)--6

7.14 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)[1/4B(8A)] 1/4B(6A)R6x10

6.89 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/4B(8A)] 1/4B(6A)R6x13

5.00 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)--10

10.64 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/2B(15A)] 1/2B(13A)3/8B(10A)R10x13

6.77 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(13A)--13

16.18 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)R13x20

14.19 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)--20

27.82 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)3/4B(20A)R20x25

31.59 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1B(25A)--25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Doppio nipplo Materiale In ottone
Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico