Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con tappo in ottone (Codici componente)

Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con tappo in ottone
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Brass cap.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M154NK-6
M154NK-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensioni

9.73 €

1 10 giorni [1/4B(8A)] 1/4B(6A)6

12.20 €

1 Disponibile 10 giorni 3/8B(10A)10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Materiale In ottone Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura femmina) Liquido applicabile Acqua
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico