Set regolatore di velocità azionamento simultaneo a due assi e due motori a passo serie CSA-UT (Codici componente)

Set regolatore di velocità azionamento simultaneo a due assi e due motori a passo serie CSA-UT
[Features]
· Simultaneous 2 motors operation with one controller.
· Oscillator (pulse generator) built in.
· All motor operations can be set at numeric values.
· Equipped with 2 speed setting function (internal setting value / external analog input).
· Rotation speed: 1 to 1,800r/min, 1r/min may not reach maximum speed depending on the type of motor setting unit, (1,800r/min)
· Acceleration / deceleration setting: 0 to 99.99 seconds.
· Current setting: 0 to 2.00A.
· Continuous reciprocating rotation.
· Stall detection function (input feedback time).
· Lightweight and compact design: W70XH90XD33 mm, 190 g.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSA-UT28DA3

Codice componente
CSA-UT28DA3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

352.86 €

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Kit prodotto Dimensioni flangia quadrata A(mm) 28 Alimentazione Bifase
Specifiche tensione Specifiche CC Metodo di controllo Uscita collettore aperto fotoaccoppiatore Coppia statica massima (classificazione)(N·m) Fino a 0.2
Coppia statica massima (specifiche)(N·m) 0.116 Riduttore N/A Modalità di inserimento Tipo unipolare
Specifiche asse Alberi singoli

Si trova sulla pagina di Set regolatore di velocità azionamento simultaneo a due assi e due motori a passo serie CSA-UT, il codice articolo è il seguente: CSA-UT28DA3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSA-UT28DA3.

Supporto tecnico