Set azionamento a micropasso a 5 fasi e motore a passo serie CSA-UB (Codici componente)

Set azionamento a micropasso a 5 fasi e motore a passo serie CSA-UB
5 phase equivalency at with 2 phases at low cost

[Features]
· 2 phase motor achieving resolution equivalent to a 5 phase motor at low cost.
· A maximum 25,600 divisions per revolution (minimum step angle: 0.0140625°).
· Choose from 16 levels (1 to 128).
· 16 step current setting: 0 to 3.0A (Max).
· With forward rotation / reverse rotation limit input.
· Auto power down function

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSA-UB28DA1
CSA-UB60D5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni flangia quadrata A
(mm)
Coppia statica massima (classificazione)
(N·m)
Coppia statica massima (specifiche)
(N·m)

182.64 €

1 8 giorni 10280.1 o inf.0.055

232.89 €

1 8 giorni 1060Fino a 32.541

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Kit prodotto Alimentazione Bifase Specifiche tensione Specifiche CC
Angolo di passo(°) 1.8 Riduttore N/A Modalità di inserimento Tipo unipolare
Specifiche asse Alberi singoli

Supporto tecnico