Tubo dritto con adattatore maschio per giunto a pressione Molco con attacco per tubi in acciaio inox (Codici componente)

Tubo dritto con adattatore maschio per giunto a pressione Molco con attacco per tubi in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZFA-13X1/2
ZFA-20X1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità (Diametro nominale Su)

36.83 €

1 Disponibile 7 giorni 13

41.08 €

1 7 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Femmina dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA
Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80 Metodo di esecuzione Tipo stampato Diametro nominale 3 1/2
Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico