Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, attacco femmina giunto EG con adattatore femmina EGFA / A・EGFA (Codici componente)

Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, attacco femmina giunto EG con adattatore femmina EGFA / A・EGFA
  • Sconto volumi elevati
Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AEGFA-15X1/2
AEGFA-20X3/4
AEGFA-25X1
AEGFA-25X11/4
AEGFA-32X11/2
AEGFA-32X11/4
AEGFA-40X2
AEGFA-40X11/2
EGFA-13X1/2
EGFA-20X1/2
EGFA-20X3/4
EGFA-25X1
EGFA-30X1
EGFA-30X11/4
EGFA-40X11/2
EGFA-40X11/4
EGFA-50X2
EGFA-50X11/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Standard applicabili Diametro nominale 1 Diametro nominale 3 Quantità (Diametro nominale Su)

33.89 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459151/2-

36.74 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459203/4-

55.62 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459251-

55.91 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459251 1/4-

70.56 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459321 1/2-

70.39 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459321 1/4-

96.30 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459402-

95.67 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459401 1/2-

27.65 €

1 Disponibile 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1/213

33.86 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1/220

34.00 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-3/420

36.68 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-125

55.62 €

1 Disponibile 7 giorni 1Per JIS, G 3448-130

55.91 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1 1/430

70.56 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1 1/240

70.39 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1 1/440

96.30 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-250

95.67 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1 1/250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Femmina dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento Rc Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione A innesto rapido Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico