Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ISC-16JS-J |
ISC-16U1S-J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale sfera principale | |
---|---|---|---|---|---|---|
55.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Resina] POM | ||
67.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Resina] UHMWPE |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Vite maschio profilo rotondo | Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) | 1.0–10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Carico di lavoro(N) | 9.8 | Materiale corpo | POM | D.E. D(Ø) | 27 |
Misura sfera (pollici)(Ø) | 15.88(5/8) | Sfera secondaria | Acciaio inox | Applicazione | Trasferimento sfera per ambiente sterile |
Colore corpo plastica | Marrone |
Configura
Proprietà di base
Materiale sfera principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali