Ruote speciali (SW SW-K)(flangiata) (Codici componente - Download CAD)

Ruote speciali (SW SW-K)(flangiata)
[Caratteristiche] Può essere utilizzato come piatto rotante per oggetti pesanti. -Acciaio. -Può essere utilizzato sia per la parte superiore che per quella inferiore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-50-K
SW-70-K
SW-80-K
SW-100-K
SW-130-K
SW-150-K
SW-180-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di carico d'esercizio di tenuta
(N)
Carico di lavoro
(N)
Diametro ruota
(mm)

104.58 €

1 8 giorni 10500.1–500098062.5

154.61 €

1 24 giorni 10500.1–5000245080

196.69 €

1 8 giorni 10500.1–50003920107

292.78 €

1 8 giorni 105,000.1–10,0005880135

509.58 €

1 8 giorni 1010,000.1–20,00011800145

563.57 €

1 8 giorni 1010,000.1–20,00014700155

838.28 €

1 10 giorni 1010,000.1–20,00019600175

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rotella speciale SW Profilo Flangia Materiale corpo Ghisa
Materiale sfera principale Acciaio Applicazione Ruota speciale tipo SW (Con spallamento)

Supporto tecnico