Ruota girevole per carichi pesanti inperniata (con fermo di rotazione) tipo JMB taglia 150 mm ~ 200 mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JMB-150
JMB-200
RFJMB-150
RFJMB-200
RGJMB-150
RGJMB-200
RJMB-150
RRJMB-150
RRJMB-200
UWBJMB-150
UWBJMB-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

98.60 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-485.01~750.00550---9090120120-150--Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-

142.34 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-485.01~750.00660---112112140140-200--Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-

122.39 €

1 9 giorni Con piastra universale198485.01~750.00500[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo9090120120201505045Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

211.48 €

1 5 giorni Con piastra universale250485.01~750.00600[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo112112140140252006358Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

101.86 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo9090120120201505045Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

152.88 €

1 9 giorni Con piastra universale250320.01~485.00410[Gomma sintetica] Piastra in acciaio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140252006358Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

130.66 €

1 9 giorni Con piastra universale198485.01~750.00500[uretano] Alluminio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo9090120120201505045Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

127.48 €

1 9 giorni Con piastra universale198485.01~750.00550[Nylon] Alluminio nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo9090120120201505045Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

211.98 €

1 9 giorni Con piastra universale250485.01~750.00660[Nylon] Alluminio nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo112112140140252006358Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

188.48 €

1 21 giorni Con piastra universale198485.01~750.00550[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo9090120120201504045Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

287.68 €

1 21 giorni Con piastra universale250485.01~750.00660[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo112112140140252004258Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio

Supporto tecnico