Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16-DN-N-15A |
16-DN-N-20A |
16-DN-N-25A |
16-DN-N-32A |
16-DN-N-40A |
16-DN-N-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
84.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
100.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
101.32 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
120.33 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
166.47 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
218.74 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Tipo a sollevamento | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas | Pressione nominale | 16K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Massima pressione ammessa(MPa) | 2.2 | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) | 2.2 | Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) | 2.0 |
Dettagli massima pressione ammessa (Gas a -10°C–220°C)(MPa) | 1.6 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali