Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-10-A-A |
K-12-A-A |
K-16-A-A |
K-20-A-A |
K-25-A-A |
K-30-A-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Capacità di trasmissione massima (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 | 62 | 2001–4,000 | 2500 | 8 | ||
142.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 25 | 74 | 1,001–2,000 | 2000 | 16 | ||
144.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 32 | 104 | 1,001–2,000 | 1700 | 30 | ||
188.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 42 | 124 | 1,001–2,000 | 1300 | 54 | |
203.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 50 | 140 | 1,001–2,000 | 1100 | 78 | ||
298.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 60 | 178 | 301–1,000 | 950 | 137 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) | A | Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
Configura
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Capacità di trasmissione massima(N▪m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali