Con giunti albero con albero esagonale modello elevata precisione H-GX (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-6GX-A-A
H-8GX-A-A
H-10GX-A-A
H-12GX-A-A
H-16GX-A-A
H-20GX-A-A
H-25GX-A-A
H-30GX-A-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

209.78 €

1 Disponibile 12 giorni 10612.5131~250

221.56 €

1 Disponibile 12 giorni 10816163~265

248.80 €

1 Disponibile 12 giorni 101020176~297

303.47 €

1 Disponibile 12 giorni 101225224~325

371.03 €

1 Disponibile 12 giorni 101632259~403

428.97 €

1 Disponibile 12 giorni 102040316~480

601.83 €

1 Disponibile 12 giorni 102550399~617

829.40 €

1 Disponibile 12 giorni 103057517~685

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con albero Caratteristiche Elevata precisione / Lunga durata Materiale corpo EN 1.7220 Equiv.
Applicazione Standard Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) A Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) A

Supporto tecnico