Perno della cerniera / acciaio / B-97 / TAKIGEN (Codici componente - Download CAD)

Perno della cerniera / acciaio / B-97 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Stessa dimensione disponibile anche in acciaio inox. Vedere B-1097.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-97-0
B-97-1
B-97-2
B-97-3
B-97-4
B-97-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L1
(mm)
Diametro esterno D1
(φ)
Codice prodotto Diametro albero φD3

6.66 €

1 6 giorni 10102181022710

5.18 €

1 Disponibile 6 giorni -9416102288

4.01 €

2.33 €

1 Stesso giorno

Stock

-8214102296

3.55 €

2.06 €

1 Stesso giorno

Stock

-7512102305

4.89 €

1 6 giorni 109414115816

4.01 €

1 Disponibile 6 giorni 106012115825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Materiale Tubo in acciaio al carbonio per struttura meccanica Finitura superficie Tessuto
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico