Cerniere piatte con copertura / fori oblunghi / copertura in plastica / Zinco pressofuso / B-178 / TAKIGEN (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-178-1
B-178-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Codice prodotto

25.66 €

11.80 €

1 Stesso giorno

Stock

10013069

26.46 €

1 6 giorni 6013070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Nichelatura satinata Larghezza W(mm) 90 Spessore piastra t(mm) 2.5
Diametro albero φD(mm) 8 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico