Cerniere piatte push-in / lamature cilindriche / bussola in plastica / alluminio / nichelato / B-502 / TAKIGEN (Codici componente - Download CAD)

Cerniere piatte push-in / lamature cilindriche / bussola in plastica / alluminio / nichelato / B-502 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Due to resin bushing, generation of particles can be suppressed.
· Made from aluminum and lightweight.
· Shaft is made of stainless steel.
· Right type/left type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-502-1-L
B-502-1-R
B-502-2-L
B-502-2-R
B-502-3-L
B-502-3-R
B-502-4-L
B-502-4-R
B-502-5-L
B-502-5-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Tipo invertito Codice prodotto

12.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

69Con apertura a sinistra13185

11.96 €

1 Stesso giorno

Stock

69Con apertura a destra13186

10.93 €

1 Stesso giorno

Stock

64Con apertura a sinistra13187

11.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

64Con apertura a destra13188

11.69 €

1 6 giorni 62Con apertura a sinistra13189

11.69 €

1 6 giorni 62Con apertura a destra13190

10.72 €

1 6 giorni 57Con apertura a sinistra13191

10.72 €

1 6 giorni 57Con apertura a destra13192

9.74 €

1 6 giorni 48Con apertura a sinistra13193

9.74 €

1 6 giorni 48Con apertura a destra13194

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Nichelatura Spessore piastra t(mm) 8
Diametro albero φD(mm) 8 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico