Cerniere flessibili / non forate / 1m / PVC / BP-869 / TAKIGEN (Codici componente - Download CAD)

Cerniere flessibili / non forate / 1m / PVC / BP-869 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The length of the hinge can be arbitrarily cut.
· Uses rust resistant paintite steel plate.
· Can be installed in spaces where the back hinge can not be used.
· Endurance count of more than 50,000 times

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP-869-1
BP-869-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massa della porta Codice prodotto

25.40 €

1 6 giorni 5kg o inf.11432

11.64 €

1 Disponibile 6 giorni 2kg o inf.11526

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1000 Materiale PVC rigido (PVC)
Finitura superficie N/A Foro di montaggio NA

Supporto tecnico