Cerniere flessibili / 2,5 m / 270° / alluminio, elastomero / alumite / B-868-2 / TAKIGEN (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-868-2

Codice componente
B-868-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

385.05 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2500 Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Alluminio anodizzato Larghezza W(mm) 24 Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 11417

Si trova sulla pagina di Cerniere flessibili / 2,5 m / 270° / alluminio, elastomero / alumite / B-868-2 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-868-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-868-2.

Supporto tecnico