Fermo per bombole in acciaio inox C-1836 (Codici componente - Download CAD)

Fermo per bombole in acciaio inox C-1836
Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance. An oxygen tank from a fire engine, etc. can be put in and pulled out with one touch.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Oxygen tank of fire engine, etc. can be put in and pulled out with one touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1836

Codice componente
C-1836
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.25 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo speciale Lunghezza L(mm) 120 Larghezza W(mm) 40
Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 2.6 Ambiente d'esercizio Antiruggine
Materiale corpo Piastra in acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Superficie lucidata Altezza h(mm) 66
Codice prodotto 22272

Si trova sulla pagina di Fermo per bombole in acciaio inox C-1836, il codice articolo è il seguente: C-1836.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1836.

Supporto tecnico