Fermo per anta C-898 (Codici componente - Download CAD)

Fermo per anta C-898
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel provides excellent corrosion resistance. Easy to install imposition type.

[Features]
· Easy to install imposition type.
· Can also be attached to the corrugated panel.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Metal fitting has a built-in flat spring hso it will not come off due to vibration.
· Fall prevention function due to vibration, shock, etc. (C-898-A).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-898-A

Codice componente
C-898-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo speciale Lunghezza L(mm) 112 Larghezza W(mm) 40
Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 6 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Piastra di acciaio laminato Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata Altezza h(mm) 10
Codice prodotto 22926

Si trova sulla pagina di Fermo per anta C-898, il codice articolo è il seguente: C-898-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-898-A.

Supporto tecnico