braccetto a torsione one-way B-492 (Codici componente - Download CAD)

braccetto a torsione one-way B-492
  • Sconto volumi elevati
Possible to stop at any position. Adjust holding power and closing speed with attached hexagonal wrench.

[Features]
· Doors can be stopped at any position.
· During operation, torque is applied in one direction.
· Holding force and opening / closing speed can be adjusted with the included hexagonal wrench.
· For top opening doors, left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-492

Codice componente
B-492
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.02 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa NA Rilascio finecorsa NA Materiale corpo Lega di zinco (ZDC)
Trattamento superficie corpo principale Nichelatura Lunghezza L in estensione(mm) 197 Codice prodotto 13156

Si trova sulla pagina di braccetto a torsione one-way B-492, il codice articolo è il seguente: B-492.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-492.

Supporto tecnico