braccetto scorrevole con cinghia di rilascio B-894 (Codici componente - Download CAD)

braccetto scorrevole con cinghia di rilascio B-894
  • In Offerta
[Features]
· Tough on opening and closing rough doors.
· When opening the door, it automatically locks in the first stage. Pull the belt to unlock it, and open up to the 2nd stage or close the door.
· With Velcro to hold the belt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-894

Codice componente
B-894
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.30 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Finecorsa Due stadi Rilascio finecorsa Cinghia di annullamento Materiale corpo Piastra in acciaio laminata a freddo
Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata Corsa S(mm) 178.5 Codice prodotto 12755

Si trova sulla pagina di braccetto scorrevole con cinghia di rilascio B-894, il codice articolo è il seguente: B-894.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-894.

Supporto tecnico