Aggancio porta per porte scorrevoli, C-453 (Codici componente - Download CAD)

Aggancio porta per porte scorrevoli, C-453
[Features]
· One-touch lock of sliding door is possible.
· Remote operation can be carried out using a rod.
· Designed to withstand vibrations and shocks.
· Since it can be built in to the top or bottom of a door, it closes the door reliably.
· Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-453

Codice componente
C-453
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.38 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

種類 ドアキャッチ Lunghezza totale corpo principale(mm) 60 Larghezza corpo principale(mm) 104
Spessore corpo principale(mm) 20 Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Codice prodotto 21514

Si trova sulla pagina di Aggancio porta per porte scorrevoli, C-453, il codice articolo è il seguente: C-453.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-453.

Supporto tecnico