Raccordo per condotti a spirale, (Codici componente)

Raccordo per condotti a spirale,
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-Z-H9-100
SD-Z-H9-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Diametro D' sezione attacco a spina

15.25 €

1 5 giorni 10098

19.73 €

1 5 giorni 150148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Pressione curvatura 90° Materiale Piastra in acciaio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Guarnizioni Non disponibile

Supporto tecnico