Ingranaggio cilindrico SSAY (Codici componente - Download CAD)

Ingranaggio cilindrico SSAY
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
SSY cut boss part of spur gear, and tooth width is 6 mm solid shape. Thin type gear with reduced material costs for light loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSAY1-20
SSAY1-24
SSAY1-25
SSAY1-28
SSAY1-30
SSAY1-32
SSAY1-35
SSAY1-36
SSAY1-40
SSAY1-45
SSAY1-50
SSAY1-55
SSAY1-56
SSAY1-60
SSAY1-70
SSAY1-80
SSAY1-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diametro foro, diametro albero
(Ø)

10.19 €

1 5 giorni 10206

10.38 €

1 6 giorni 10246

10.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10256

10.57 €

1 6 giorni 10286

7.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10306

11.53 €

1 6 giorni 10326

11.81 €

1 6 giorni 10356

11.84 €

1 6 giorni 10366

12.04 €

1 6 giorni 10406

13.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10456

14.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10508

15.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10558

15.59 €

1 6 giorni 10568

17.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10608

16.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10708

24.28 €

1 Disponibile 5 giorni 108010

26.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Profilo A Trattamento termico NA
Trattamento superficie Ossido nero Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Larghezza superficie(mm) 6 Tolleranza foro albero H7
Boccola di metallo NA Grado di precisione(Vecchio JIS) N8 Diametro mozzo(φ) -
Lunghezza mozzo(mm) - Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv. Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico