Ingranaggi conici CP (Codici componente - Download CAD)

Ingranaggi conici CP
  • Sconto volumi elevati
Thermally refined SCM440 made, CP tapered spur gear. Backlash can be adjusted in combination with CP taper rack.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTSCP5-20
KTSCP5-25
KTSCP5-30
KTSCP5-40
KTSCP10-20
KTSCP10-25
KTSCP10-30
KTSCP10-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diametro foro, diametro albero
(Ø)
Larghezza superficie
(mm)
Diametro mozzo
(φ)
Lunghezza mozzo
(mm)

40.71 €

1 6 giorni 10208182515

46.92 €

1 Disponibile 6 giorni 102510183215

57.73 €

1 6 giorni 103010183815

76.60 €

1 6 giorni 104012184515

87.18 €

1 6 giorni 102015365020

119.95 €

1 6 giorni 102520366020

155.62 €

1 6 giorni 103020367520

154.52 €

1 6 giorni 104020368020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento termico Rifinitura termica
Trattamento superficie Ossido nero Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Tolleranza foro albero H7 Boccola di metallo NA
Grado di precisione(Vecchio JIS) N8 Materiale (dettagli) EN 1.7220 Equiv. Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico