Cremagliera temprata MRGF (Codici componente - Download CAD)

Cremagliera temprata MRGF
  • Sconto volumi elevati
Carburized KHK peak performance rack. No.1 best performance ever KHK in both strength and precision. Additional work is possible on parts other than teeth as carburized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRGF1.5-500
MRGF2-500
MRGF2.5-500
MRGF3-500
MRGFD1.5-500J
MRGFD2-500J
MRGFD2.5-500J
MRGFD3-500J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

616.43 €

1 6 giorni 101.5499.511061520--

637.37 €

1 6 giorni 102502.65802025--

722.03 €

1 6 giorni 102.5502.65642530--

874.76 €

1 6 giorni 103499.51533035--

647.84 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5499.5110615204M5

673.15 €

1 Disponibile 9 giorni 102502.658020254M6

757.81 €

1 Disponibile 9 giorni 102.5502.656425304M8

916.64 €

1 Disponibile 9 giorni 103499.515330354M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico Cementazione e tempra Dente rettificato Disponibile Trattamento superficie NA
Lunghezza (nominale) 500 Lavorazione sui due lati Disponibile Materiale EN 1.7242 Equiv.

Supporto tecnico