Ruote girevoli in Uretano ad alta durezza - Ruota per carichi Ultra pesanti (Modello HDUJ) (Codici componente - Download CAD)

Ruote girevoli in Uretano ad alta durezza - Ruota per carichi Ultra pesanti (Modello HDUJ)
The largest allowable load among Japanese standard casters. Smooth travel and quiet rotation. Optional installation of swivel lock and stopper is possible.

[Features]
· By employing a thrust bearing and tapered roller bearing for the swivel part, both smooth rotation and quietness are realized, even when under high loads.
· Deflection is resolved by use of a high hardness urethane wheel (hardness 95°). Starting resistance is also reduced and turning is smooth.
· Both an optional 90° swivel lock and wheel stopper are available to achieve the perfect caster.
· A product that can withstand long-term use, that features a beautiful design and solid welded construction

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HDUJ150
HDUJ150-ST
HDUJ150-ST-TL
HDUJ150-TL
HDUJ200
HDUJ200-ST
HDUJ200-ST-TL
HDUJ200-TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diametro esterno rotella D
(Ø)
Eccentricità E
(mm)

513.37 €

1 7 giorni 225NA1471.515062

569.29 €

1 8 giorni 225Con finecorsa di scorrimento1471.515062

651.64 €

1 9 giorni 225Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)1471.515062

551.96 €

1 9 giorni 225Con finecorsa di rotazione1471.515062

565.10 €

1 7 giorni 275NA196220070

661.07 €

1 8 giorni 275Con finecorsa di scorrimento196220070

743.42 €

1 8 giorni 275Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)196220070

647.06 €

1 8 giorni 275Con finecorsa di rotazione196220070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 750,01~
Materiale bozzello Gomma uretanica Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Con foro di montaggio Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 133(148) Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 100(111) Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm) 175
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm) 140 Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm) 65 Categoria di carico Carico extra pesante

Supporto tecnico