Parti in plastica, bulloni manopola di serraggio KRM-F (Codici componente)

Parti in plastica, bulloni manopola di serraggio KRM-F
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Tipo di corpo principale Poligono (a croce), Tipo di montaggio Filettatura esterna (M), Materiale corpo principale Poliammide, Materiale parte di montaggio Acciaio, Trattamento superficiale parte di montaggio Cromatura trivalente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRM-F25-B
KRM-F25-R
KRM-F35-B
KRM-F35-R
KRM-F40-B
KRM-F45-B
KRM-F45-R
KRM-F50-B
KRM-F50-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Ghiera Passo filettatura
(mm)

2.47 €

1 27 giorni -M525Nero0.80

2.47 €

1 14 giorni 10M525Rosso0.80

2.91 €

1 Disponibile 17 giorni 10M630Nero1.00

2.91 €

1 Disponibile 14 giorni -M630Rosso1.00

2.85 €

1.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10M840Nero1.25

4.23 €

1 6 giorni -M1040Nero1.50

4.23 €

1 14 giorni -M1040Rosso1.50

5.54 €

1 14 giorni -M1240Nero1.75

5.54 €

1 14 giorni -M1240Rosso1.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio (M) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo Profilo a croce Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Materiale corpo principale Poliammide Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Ferro
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico