Piedini di livellamento integrati (Codici componente)

Piedini di livellamento integrati
[Features]
· A type in which an adjustment bolt and leveling plate are integrated.
· Since a hardened steel ball rotates 20°, the adjustment angle is flexible.
· Can be used to support level adjustments for heavy machinery from the bottom up.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALF-1050
ALF-1250
ALF-1450
ALF-1650
ALF-2050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Carico ammesso
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Regolazione altezza L2
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

47.23 €

1 10 giorni 103214.7158447510

54.81 €

1 10 giorni 104824.51760438012

86.48 €

1 10 giorni 105033.34361428514

95.78 €

1 10 giorni 106544.1363408516

116.08 €

1 10 giorni 107573.5566389020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Angolo di rotazione θ(deg) 20
Volantino di regolazione altezza NA Trattamento superficie filettatura Ossido nero Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Proprietà Standard Meccanismo rotante Disponibile

Supporto tecnico