Classe standard 100 Modello Track Ruote in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli) (Codici componente - Download CAD)

Classe standard 100 Modello Track Ruote in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A commonly-used wheel with high load resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
102
103
104
106
107
108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Colore rotella Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

7.08 €

1 Disponibile 13 giorni 5535.01~80.0039.245265437401739Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)4.52

8.26 €

1 Disponibile 13 giorni 6535.01~80.004947296042502044Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52

9.87 €

1 Disponibile 13 giorni 6735.01~80.0053.947296042502045Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52

18.99 €

1 Disponibile 6 giorni 9335.01~80.0063.754367054752163Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52.3

36.26 €

1 Disponibile 13 giorni 12380.01~140.0083.3805699751002283Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)8.52.9

37.28 €

20.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15080.01~140.0093.18056997513025101Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)8.52.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico