Classe standard 100s Modello per rotaia con freni, Ruote in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli) (Codici componente - Download CAD)

Classe standard 100s Modello per rotaia con freni, Ruote in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli)
  • Sconto volumi elevati
Una ruota di uso comune con elevata resistenza al carico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103S
104S
105S
107S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Colore rotella Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

11.50 €

1 Disponibile 6 giorni 6535.01~80.004947296042502052Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52

14.02 €

1 Disponibile 13 giorni 6735.01~80.0053.947296042502054Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52

20.09 €

1 Disponibile 13 giorni 8035.01~80.0058.854367054632167Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52.3

44.62 €

1 Disponibile 13 giorni 12380.01~140.0083.3805699751002293Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)8.52.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico